Riferimento del componente

Lavorazione automatizzata dei mandrini di serraggio

Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Task & Solution

La lavorazione completamente automatizzata dei manicotti di serraggio con il sistema FANUC e la nostra GEH6000 garantisce la massima affidabilità del processo e una qualità elevata e costante, anche in presenza di un’ampia varietà di modelli. L'impianto lavora oltre 30 varianti diverse e riunisce diverse fasi di lavorazione, quali punzonatura, sbavatura e marcatura, in un unico processo continuo e altamente automatizzato.

Fonte: Kilivations


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione